Specifications
| 结构特点 | 圆形插头 |
| 电缆 | 带电缆 |
| 额定电压 | 48 V AC/DC |
| 电气连接 1, 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 1, 螺纹尺寸 | M12x1 |
| 电气连接 1, 极数 | 5-針 |
| 电气连接 1, 编码 | A-编码 |
| 电缆引线 1 | 呈 弯角 |
| 电缆引线 铰接分气接头 | 90° |
| 电气连接 2, 类型 | 开放式电缆终端 |
| 电气连接 2, 极数 | 5-針 |
| 芯数 | 5 |
| 屏蔽 | 未屏蔽 |
| 电缆长度 L | 5 m |
| 适用于动态引脚排列 | 适用于动态引脚排列 |
| 最小弯折半径 | 50 mm |
| 防护等级 | IP68 |
| 最低环境温度 | -40 °C |
| 最高环境温度 | 85 °C |
| 电流,最大值 | 0.166666667 |
| 导线截面 | 0.34 mm² |
| 电缆直径-Ø | 5 mm |
| 拧紧螺栓的最小扭力 | 0.8 Nm |
| 重量 | 0.2 kg |
| 材料:外壳 | 聚氨酯 |