AVENTICS™ 圆形插座连接器,带电缆, 系列 CON-RD R412026798

零件号:

AVENTICS-R412026798

US$93.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD

Specifications

结构特点圆形插头
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多芯插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数4-針
电气连接 1, 编码D-编码
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数4-針
电气连接 2, 编码D-编码
电缆引线 2直的
芯数4
屏蔽有屏蔽功能
电缆长度 L1 m
适用于动态引脚排列适用于动态引脚排列
最小弯折半径52 mm
合格证书RoHS, UL (Underwriters Laboratories), CE认证, 不含LABS
防护等级IP65, IP67, IP68
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
记录Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
标准化电路接口IEC 61076-2-101
电流,最大值4 A