AVENTICS™ 压力传感器, 系列 PE7 R412028725

零件号:

AVENTICS-R412028725

US$635.10

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
PE7-PA-G014-IN-V10-010-M012

Specifications

输出信号PNP, NPN, 推-拉, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
类型电子的
结构特点压电晶体式传感器
开关压力,最小值/-1 bar
开关压力,最大值1 bar
超⌙压⌙保⌙险10 bar
开关逻辑电路常开/常闭(可调节)
冲击阻力 max.30 g
振动阻力5 g (10 - 150 Hz)
精度(100%满量程)<± 0,5 %
滞环可调节的
测量尺寸相对压力
显示OLED
显示可设置为bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
压缩空气连接G 1/4
压缩空气接口型号内螺纹
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气, 中性气体, 液压油, 中性液体
合格证书CE认证, UKCA, RoHS, 符合 REACH 标准, UL (Underwriters Laboratories)
电气连接 2, 类型多芯插头
电气连接 2, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 2, 极数4-針
电气连接 2, 编码A-编码
最低环境温度-25 °C