AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183

零件号:

AVENTICS-R414007183

查看数据表
BG AV05-EP ANA PRESSURE ZONE

Specifications

类型用于多极连接的压力区域调节底板
最小运行压力0 bar
最大运行压力11 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气
供货范围底板 (1), 包括 2 个螺母 (2)、 2 个铭牌 (3),↩1 个密封件 (4),↩2 个拉杆扩展装置 (5) 和↩ 1 个扩展板 (6)
重量0.151 kg
外壳聚酰胺
密封腈-丁二烯-橡胶