AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP30-LT R414012067

零件号:

AVENTICS-R414012067

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 24VDC +25/-30% MO

Specifications

操作电子
尺寸DP30-LT
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能NC
手动控制装置锁定式
额定流量Qn60 l/min
压缩空气连接CNOMO
最小运行压力2.5 bar
最大运行压力10 bar
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-30 % / +25 %
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
带接口的防护等级IP65
反向极性保护反极性保护
预控阀的宽度30 mm
暂载率1
密封原理软密封
合格证书CE认证, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
抗温性-40 °C 耐低温
重量0.2 kg
材料:外壳铝材