AVENTICS™ 二位三通换向阀, 双阀门系列 IS12-PD,尺寸 1 R422003190

零件号:

AVENTICS-R422003190

US$1,504.43

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-M12-I-NRV

Specifications

换向原理2 x 5/2
压缩空气 接口 出口G 1/4
最小运行压力3.5 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸M12
操作元件单线圈
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1, ISO 13849-1
预控阀的宽度30 mm
阀门结构形式滑阀
组合原理↩(闭锁原理)双重底板原理
连接类型底板连接
复位装置带弹簧复位
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
功率 消耗 DC4.5 W
控制压力最小3.5 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C