AVENTICS™ 二位三通换向阀, 双阀门系列 IS12-PD,尺寸 1 R422003622
零件号:
Specifications
| 换向原理 | 2 x 5/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
| 最小运行压力 | 1 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 工作电压DC | 24 V |
| 电压偏差 DC | -10% / +10% |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | M12 |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 先导 | 外部的 |
| 标准 | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| 预控阀的宽度 | 30 mm |
| 阀门结构形式 | 滑阀 |
| 组合原理↩(闭锁原理) | 双重底板原理 |
| 连接类型 | 底板连接 |
| 复位装置 | 带弹簧复位 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 1/4 |
| 压缩空气连接 排气 | G 1/4 |
| 功率 消耗 DC | 4.5 W |
| 控制压力最小 | 3.5 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |