AVENTICS™ 锁止模块,单机 R422101515

零件号:

AVENTICS-R422101515

US$312.69

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV-4/2NC-SR-D6-D6-D4-PD

Specifications

操作气动
最小工作电压 DC10 V DC
最大工作电压 DC30 V DC
结构特点PNP
传感器接口M8x1
最大的电压降< 2,5 V
保护等级 传感器IP67
压缩空气 接口 人口Ø 6
额定流量Qn400 l/min
接口2 / 4Ø 6
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
重量0.1 kg
材料:外壳铝材
密封件材料腈-丁二烯-橡胶