AVENTICS™ 盲板 R422102462

零件号:

AVENTICS-R422102462

US$9.99

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
AV03

Specifications

结构特点盲板
类型盲板
先导排气带先导集中排气
供货数量1 件
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.40 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
防护等级IP65
安装螺钉内六角螺钉 (TORX) ISO 10664 - 8
拧紧螺栓的扭矩0.7 Nm
重量0.028 kg
外壳聚酰胺(尼龙),玻璃纤维加固
螺钉钢, 镀铬