AVENTICS™ 无杆气缸, CKP 系列 R480163945
零件号:
Specifications
| 活塞- Ø | 16 mm |
| 行程 | 800 mm |
| 接口 | M7 |
| 实用原则 | 双作用式 |
| 磁性销钉 | 带磁性活塞 |
| 引导 | 滚珠轴承导向装置 |
| Easy2Combine | 能够与连接安装组件一起 |
| 活塞力 | 127 N |
| 确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
| 缓冲长度 | 20 mm |
| 缓冲能量 | 1.5 J |
| 缓冲 | 气动 |
| 缓冲 | 可调节的 |
| 最大速度 | 2 m/s |
| 最大行程 | 1800 mm |
| 最小运行压力 | 3 bar |
| 最大运行压力 | 8 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 介质温度最小值 | -10 °C |
| 介质温度最大值 | 60 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 重量 | 5.51 kg |
| 盖板材料 | 铝材 |