AVENTICS™ 无杆气缸, CKP-CL 系列 R480163988

零件号:

AVENTICS-R480163988

US$4,718.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CKP-DA-032-0200-CL-MM00S00BLP000P0P0

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程200 mm
接口G 1/8
实用原则双作用式
磁性销钉带磁性活塞
引导滚珠轴承导向装置
Easy2Combine可配电子轴
活塞力507 N
确定活塞推力的压力6,3 bar
缓冲长度20 mm
缓冲能量7 J
缓冲气动
缓冲可调节的
最大速度2 m/s
最大行程1400 mm
最小运行压力3 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
重量8.77 kg
盖板材料铝材