AVENTICS™ ISO 21287, 系列 CCL-IC R480668956

零件号:

AVENTICS-R480668956

US$322.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CCL-SA-063-0005-IC-0210200111AB00000-BAS

Specifications

标准ISO 21287
活塞- Ø63 mm
行程5 mm
实用原则单作用式,不受压缩回
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, 适用于食品行业, 增加腐蚀保护
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力82 N
伸出运动的活塞力1882 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10
弹簧力,最大值82 N
冲撞能量0.75 J
重量 0 mm行程0.775 kg
重量 +10 mm行程0.062 kg
最大行程25 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C