AVENTICS™ 型材气缸符合 ISO 15552 标准, PRA 系列 R480691883

零件号:

AVENTICS-R480691883

查看组态
查看数据表
PRA-DA-100-0250-0322142100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø100 mm
行程250 mm
接口G 1/2
实用原则双作用式
缓冲冲缓
磁性销钉活塞带磁
环境要求工业标准, 耐低温
活塞连杆螺纹 - 类型外螺纹
活塞杆螺纹M20x1,5
活塞杆单的
防尘圈耐低温防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力4635 N
伸出运动的活塞力4945 N
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
缓冲长度19.5 mm
缓冲能量88 J
重量 0 mm行程3.51 kg
重量 +10 mm行程0.1 kg
最大行程2800 mm
介质压缩空气