AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器 R481633798

零件号:

AVENTICS-R481633798

US$1,155.25

Qty:
ADD TO CART
SPRA-LS-032-150

Specifications

活塞- Ø32 mm
活塞杆螺纹M10x1,25
最大动态轴向力0.3 kN
最大静态轴向力0.7 kN
最大扭矩(用于 Fmax)0.24 Nm
最大线性速度60 mm/s
最大转速2400 1/min
最大加速度1 m/s²
暂载率60 %
主轴类型滑动主轴
主轴直径9 mm
主轴节距1.5 mm
行程150 mm
备用行程(两侧)1 mm
效率 %30
0 mm 行程时的惯性0.0413 *10-⁴ kgm²
每 100 mm 行程的惯性0.0036 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm行程0.74 kg
重量 +100 mm行程0.34 kg
标准化ISO 15552
防护等级IP54S
最大湿度95 %
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
Max. ambient temperature50 °C