AVENTICS™ SPRA 系列活塞杆式电动执行器 R481633802

零件号:

AVENTICS-R481633802

US$1,384.49

Qty:
ADD TO CART
SPRA-BS-032-050

Specifications

活塞- Ø32 mm
活塞杆螺纹M10x1,25
最大动态轴向力0.7 kN
最大静态轴向力0.7 kN
动态承载量2.8 kN
最大扭矩(用于 Fmax)0.45 Nm
最大线性速度150 mm/s
最大转速3000 1/min
最大加速度6 m/s²
暂载率100 %
主轴类型滚珠丝杠
主轴直径10 mm
主轴节距3 mm
节距精确度G7
行程50 mm
备用行程(两侧)1 mm
逆转间隙0.06 mm
效率 %75
0 mm 行程时的惯性0.042 *10-⁴ kgm²
每 100 mm 行程的惯性0.0047 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm行程0.74 kg
重量 +100 mm行程0.34 kg
标准化ISO 15552
防护等级IP54S
最大湿度95 %