AVENTICS™ 导向气缸, 系列 SH SH05601BB16DS4

零件号:

AVENTICS-SH05601BB16DS4

US$333.61

Qty:
ADD TO CART
SH-056-01-BB-1-6-D-S-7

Specifications

轴承型号线型球轴承
固定类型标准固定
磁性销钉Píst bez magnetu
缓冲无减振
材料:外壳铝(已锻造并阳极氧化处理)
密封件材料Buna-N
材料 正面板铝(阳极氧化和硬涂层)
材料导向杆钢 烧结
材料轴承青铜烧结制成
材料 活塞杆钢 烧结
Housing materialAluminum (forged and anodized)
Seal materialBuna-N
Material front plateHardcoat Anodized Aluminum
Material guide rodsSintered steel
Bearing materialSintered bronze
Material piston rodSintered steel