TESCOM™ 04 系列调压器

04 系列是一款微型调压器,其空间占用小、重量轻,可提供最小的内部容量,并且便于清除导致不稳定的因素。 非常适合分析仪、气阀瓶和采样系统。

Specifications

额定压力最大入口压力:3500psig / 241 bar<br>出口压力范围:0-30、0-60、0-100psig / 0-2.1、0-4.1、0-6.9 bar
材料阀体:316 不锈钢、黄铜或铝<br>阀膜:Elgiloy®<br>阀座:CTFE1、Teflon® 或 Vespel®<br>摩擦套(内部):Teflon®
其他部件316 不锈钢或黄铜(黄铜型号上)
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
接口尺寸和类型1/8"、1/4" NPTF
流通能力Cv = 0.06
负载类型弹簧
重量不锈钢或黄铜型号:1 lb/ 0.5 kg<br>铝型号:0.5 lb / 0.2 kg
其他信息如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。