TESCOM™ 100-625 压力传感器变送器
Specifications
| 100 系列 | 满量程精确度:+/- 0.25%<br>端口:1/4 NPT (外部)<br>连接件:Mini Hirschmann<br>输出信号: 4-20 mA<br> |
| 200 系列 | 满量程精确度:+/- 0.25%<br>端口:1/4 NPT (外部)<br>连接件:Mini Hirschmann<br>输出信号:0-10 VDC<br> |
| 300 系列 | 满量程精确度:+/- 0.50%<br>端口:1/4 NPT(外部)<br>连接件: Hirschmann<br>输出信号:4-20 mA<br> |
| 615 系列 | 满量程精确度:+/- 0.125%<br>端口:1/2 NPT(外部)<br>连接件:Hirschmann<br>输出信号:4-20 mA<br> |
| 625 系列(本质安全) | 满量程精确度:+/- 0.25%<br>端口:1/2 NPT (外部)<br>连接件:Hirschmann<br>输出信号:4-20 mA<br> |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |