TESCOM™ 12 系列无弹簧无螺纹调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:<br>150psig/10.3bar<br><br>最大出口压力:<br>250mm Hg-15psig/250mm Hg-1.0bar<br>0-30、0-60、0-100psig/0-2.1、0-4.1、0-6.9bar |
| 材质 | 阀体:316L VAR 不锈钢<br>阀膜:Hastelloy®<br>阀座:PCTFE<br>阀杆:Hastelloy®<br>其他部件材质:316L VAR 不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F |
| 连接 | 焊接接头:1/4 VCR® 或管接头<br>表面安装:1.125 或 1.50 占用空间 |
| 流通能力 | 标准:Cv = 0.04<br>高流量:Cv = 0.08 |
| 重量 | VCR®、IGS:0.60lb/0.3kg<br>A 型:1.08lb/0.5kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |