TESCOM™ 15 系列电抛光气体调压阀

15 系列调压阀专为高达 28,300 SLPM 的超高流量应用而设计。15 系列属于超高纯度大宗气体减压阀,具有 10 Ra 的表面光洁度。进口压力高达 300 psig / 20.7 bar,出口压力高达 150 psig / 10.3 bar。可提供电动气动控制选项。非常适用于工厂大宗气体输送。

Specifications

压力额定值最大进口压力:300 psig/20.7 bar <br>出口压力范围:130 和 150 psig/9.0 和 10.3 bar
材料阀体:316L 不锈钢<br>阀膜或波纹管:316L 不锈钢<br>阀座:PCTFE 或 Teflon®<br>密封:Viton®<br>其他部件:316L 不锈钢
工作温度-20°F 至 150°F / -29°C 至 65°C
端口尺寸和类型3/4 管<br>1 管<br>1-1/2 管<br>2 管
流通能力阀膜:Cv = 8.0 <br>波纹管:Cv = 14.0
负载类型弹簧、气动
重量55 lb / 24.9 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。