TESCOM™ 26-1600 系列排放调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 不锈钢:6000psig/414bar<br>铝、黄铜:5000psig/345bar |
| 出口压力范围 | 0-50、0-150、0-250、0-500psig/0-3.4、0-10.3、0-17.2、0-34.5bar |
| 材料 | 阀体和阀帽:316 不锈钢、铝 (2024-T351)、黄铜<br>40 微米过滤器:300 系列不锈钢<br>O 形圈和阀膜:丁腈橡胶 |
| 阀座 | 主阀:CTFE<br>排气孔:15% 石墨填充 Teflon® |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 端口尺寸和类型 | 入口和出口接口类型:SAE、NPTF、MS33649<br>入口和出口接口尺寸:1/4、3/8、1/2(仅不锈钢) |
| 流通能力 | Cv = 0.08 |
| 负载类型 | 弹簧 |
| 重量(不带压力表) | 不锈钢、黄铜:3.3lb/1.5kg <br>铝:2.8lb/1.3kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |