TESCOM™ 26-2000 系列排气减压阀

26-2000 系列高压力、低流量活塞感应调压器可提供气室、弹簧和空气负载型号。这种调压器具有分离回收式排放标配,额定入口压力为 6000-15,000psig/413-1034bar。非常适合用于研发实验室、压力灌装、标定测试、破裂强度测定仪、组件测试和高压液压或气动应用。

Specifications

额定压力最大入口压力和最大出口压力:请参见部件号选择器
材料阀体:316 不锈钢或黄铜<br>阀座、排气孔、主阀、O 形圈:请参见部件号选择器<br>支承环:Teflon®
过滤器  26-201XX-XX:黄铜<br>  26-202XX-XX:300 系列不锈钢
其他部件316 不锈钢和 17-4 不锈钢
工作温度-15°F 至 165°F/-26°C 至 73°C
端口尺寸和类型1/4、3/8、1/2<br>SAE、NPTF、MS33649,高压/Aminco、中压/Slimline <br>排放口:1/4 SAE、1/4 NPTF、1/4 MS33649
流通能力Cv = 0.02、0.06、0.12 或 0.30
负载类型弹簧、气室、空气
重量(近似值)2.5kg/5.5lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。