TESCOM™ 26-2300 背压调压器
Specifications
| 压力额定值 | 最高入口压力:0-50、0-150、0-250 psig / 0-3.4、0-10.3、0-17.2 bar |
| 材料 | 阀体:303 不锈钢,316 不锈钢或铝 2024-T351<br>阀膜,O 形圈:丁腈橡胶<br>主阀座,密封:Teflon®<br>其他零件:300 系列不锈钢 |
| 工作温度 | -40°F 至 165°F /-40°C 至74°C(关于 -40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C 的温度范围,请咨询 TESCOM) |
| 端孔尺寸和类型 | 入口和出口端口类型:SAE、NPTF、MS33649<br>入口和出口端口尺寸:1/4"、3/8"、1/2" |
| 流通能力 | Cv = 0.60 |
| 负载类型 | 弹簧、空气、气室 |
| 重量 | 不锈钢:2.25 lb / 1.0 kg<br>铝:1.25 lb / 0.6 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |