TESCOM™ 26-2500 高流量背压减压阀

26-2500 系列的 Cv 值为 5.0,适用于高流量背压应用。大膜片可提供更高的灵敏度,以及最小的打开与复位压力之间的压差。非常适合用于泵排放压力控制。

Specifications

控制压力范围0-1.4、0-3.4、0-8.6、0-13.8bar<br>0-20、0-50、0-125、0-200psig<br>空气负载为 0-20.7bar/0-300psig
阀体、阀帽、后盖316 不锈钢或黄铜
主阀座丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz® 或 Viton®
膜片Gylon® 和 Viton®
O 型圈丁腈橡胶、乙丙橡胶、Chemraz® 或 Viton®
工作温度-29°C 至 74°C/-20°F 至 165°F
端孔尺寸和类型入口和出口端孔类型:SAE、NPTF、MS33649<br>入口和出口端孔尺寸:1/2、3/4、1<br>
流通能力Cv = 5.0
负载类型弹簧、空气、气室
重量不锈钢:6.8kg/15lb <br>黄铜:7.3kg/16lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。