TESCOM™ 26-2700 高流量背压调压器

26-2700 系列是一种大流量低压背压调压器,可选择弹簧、气室和空气负载选项。是泵和压缩机控制及过程压力控制的理想之选。适合大流量、低压化学注入。

Specifications

最大入口压力空气负载:450 psig / 31.0 bar<br>气室负载:1000 psig / 69.0 bar<br>弹簧负载:0 -<br>30、80、185、300、375 psig / 2.1、5.5、12.8、20.7、25.9 bar<br>
阀座、主阀三氟氯乙烯 (CTFE),Vespel® SP21
阀体、阀帽、后盖黄铜、303 不锈钢、316 不锈钢
O 形圈丁腈橡胶、乙丙橡胶、Viton®
膜片Gylon®
其余部件300 系列不锈钢、Nitronic 60
工作温度请参阅部件号选择器
端孔尺寸和类型SAE、NPTF<br>1/2、3/4
流通能力Cv = 2.0
负载类型弹簧、空气、气室
大致重量:10.5 lbs / 4.8 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。