TESCOM™ 42MW 压力仪表隔离器

42MW 系列仪表隔离器通常与 SJS 系列压力追踪减压阀配合使用。请参阅 SJS 系列追踪减压阀。该设备可隔离与减压阀不相容的和腐蚀性的液体。非常适合用于双机械密封差压控制应用。

Specifications

额定压力最大额定压力:172bar/2500psig
材质上下壳体:316 不锈钢 <br>膜片:焊接 316 不锈钢<br>其他部件:316 不锈钢<br>
工作温度-40°C 至 315°C/-40°F 至 600°F
端孔尺寸和类型1/4、3/8、1/2 NPTF
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。