TESCOM 44-1100 高压调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 不锈钢:10,000 psig / 690 bar<br>黄铜:6000 psig / 414 bar |
| 出口压力范围 | 0-500、0-800、10-1500、15-2500、25-4000、50-6000 psig<br>0-34.5、0-55.2、0.69-103、1.0-172、1.7-276、3.4-414 bar |
| 材料 | 阀体:黄铜、303 或 316 不锈钢<br>主阀座:Vespel®<br>排放阀座:CTFE<br>O 形圈:丁腈橡胶<br>支承环:Teflon® |
| 其余部件 | 300 系列不锈钢 |
| 过滤器材料 | 黄铜主体:40 微米(标称)- 青铜<br> 不锈钢主体:15 微米(标称)- 316 不锈钢 |
| 工作温度 | -40°F 至 165°F / -40°C 至 75°C |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 负载类型 | 弹簧 |
| 重量 | 4.8 lb / 2.2 kg |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。 |