TESCOM™ 44-1500 低压调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 6000 psig / 414 bar |
| 出口压力范围 | 空气加载:0-200、0-400 psig / 0-14、0-28 bar<br> 空气/气室加载:0-600 psig / 0-41 bar |
| 材料 | 阀体:316 不锈钢或黄铜 <br>40 微米过滤器:青铜<br>主阀、排放阀座:Vespel® SP21<br>支承环:Teflon® |
| O 形圈 | 丁腈橡胶、Viton®、Kalrez®、乙烯丙烯橡胶 |
| 其余部件 | 300 系列不锈钢、黄铜、Monel |
| 环境工作温度 | -15°F 至 165°F [-26°C 至 74°C] |
| 端孔尺寸和类型 | 进口和出口尺寸:3/8、1/2 <br>进口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649<br>排放端口:1/4 SAE、1/4 NPTF、1/4 MS33649 |
| 流通能力 | Cv = 0.3 |
| 负载类型 | 空气、气室、弹簧 |
| 重量 | 4.75 lb / 2.2 kg |
| 其他信息 |