TESCOM™ 44-1700 系列紧凑型背压调压器

44-1700 系列是一种通用、紧凑型背压调压器,适用于高达 800psig/55.2bar 的控制压力。非常适合用于工业设备液压或气动应用。

Specifications

最大入口压力800psig/55.2bar
控制压力范围40-150、40-300、100-700、100-800psig<br>2.8-10.3、2.8-20.7、6.9-48.3、6.9-55.2bar<br>
材料阀体:316 不锈钢或黄铜<br>阀座:CTFE<br>O 型圈:Viton®<br>支承环:Teflon®®
其他部件不锈钢型号:316 不锈钢<br>黄铜型号:黄铜和 300 系列不锈钢
工作温度-26°C 至 60°C/-15°F 至 140°F
端口尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.10
重量0.9kg/2lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。