TESCOM™ 44-1800 系列工业调压器

44-1800 系列活塞感应减压调压器可采用黄铜或 316 不锈钢结构,出口压力可达 2500 psig / 172 bar。非常适用于一般检测台和工业设备。

Specifications

压力额定值最大入口压力:6000 psig / 414 bar <br>出口压力范围:0-2500 psig / 0-172 bar
材料阀体:黄铜或 316 不锈钢 <br>阀帽:黄铜、300 系列不锈钢<br>阀座:Teflon®<br>O 形圈:Viton-A®<br>支承环:Teflon®
其余部件  黄铜阀体:黄铜和 300 系列不锈钢<br>  不锈钢阀体:316 不锈钢
环境工作和流体介质温度-15°F 至 165°F/-26°C 至 74°C
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力非排放:Cv = 0.06 <br>自排放:Cv = 0.15
重量(不带压力表)2 lb / 0.9 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。