TESCOM™ 44-2200 系列单级调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 400、3500psig/27.6、241bar |
| 出口压力范围 | 0-25、0-50、0-100、0-250、0-500psig/0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-17.2、0-34.5bar |
| 阀体材质 | 316L 不锈钢、黄铜、哈氏合金® 或蒙乃尔 |
| 阀座材质 | Teflon® |
| 阀盖 | 300 系列不锈钢、黄铜 |
| 膜片 | 316 不锈钢、Elgiloy® |
| 其他部件 | 316 不锈钢、黄铜、哈氏合金® 或蒙乃尔 |
| 端口尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 工作温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 流通能力 | 3500psig/241bar 入口:Cv = 0.06<br>400psig/27.6bar 入口:Cv = 0.15<br> |
| 重量(不带压力表) | 0.9kg/2lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |