TESCOM™ 44-2800 系列关断调压器仪表

44-2800 系列束缚式阀膜设计可为有毒或腐蚀性气体应用提供额外的关断支持。 位置回收式阀帽提供二级安全壳,可增加安全性。 提供 Hastelloy® 或 Monel 材料。 非常适用于仪表/分析仪设备。

Specifications

压力额定值最大入口压力:3000 psig / 207 bar <br>出口压力范围:0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3 bar
阀体和阀膜材料316 不锈钢
摩擦套筒材料内部:Teflon®<br>外部:316 不锈钢
弹簧材料Elgiloy®
阀座材料三氟氯乙烯 (CTFE)
其他部件316 不锈钢
工作温度-40°F 至 140°F / -40°C 至 60°C
接口尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.16
重量(不带压力表)3 lb / 1.4 kg
其他信息如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。