TESCOM™ 44-3200 系列单级气体调压器

44-3200 系列是一种紧凑型、高流量、高纯度单级调压器,适用于流量为 5-50 SCFM / 141-1415 SLPM 的特种、易燃和工业气体。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适用于实验室和使用点气体系统、激光辅助和谐振器气体、手套箱和隔离器。

Specifications

最大入口压力500、3000 psig / 34.5、207 bar
出口压力范围0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-13.8 bar
阀体材质黄铜、316 不锈钢
阀座材质3000 psig / 207 bar 入口:CTFE<br>500 psig / 34.5 bar 入口:Teflon®<br>
阀盖300 系列不锈钢
膜片316 不锈钢、Elgiloy®
密封件Teflon®
阀座固定器Nitronic 60
其余部件316 不锈钢
端孔尺寸和类型3/8、1/2<br>NPTF<br>1/2、1<br>法兰式
工作温度-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
流通能力Cv = 1.0、1.89(可选)
负载类型弹簧
重量(不带压力表)3.5 lb / 1.6 kg
其他信息如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。