TESCOM™ 44-4200 系列 CNG 调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:6000psig/414bar <br>出口压力范围:0-5000psig/0-345bar |
| 阀体材质 | 303 不锈钢、316 不锈钢或黄铜 |
| 主阀座 | CTFE、Teflon® 或 Vespel® |
| O 型圈 | 丁腈橡胶、Viton-A® 或乙丙橡胶 |
| 支承环 | Teflon® |
| 垫片 | CTFE 或 Vespel® |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢、17-4 PH |
| 环境工作温度和流体温度 | 请参阅部件号选择器 |
| 端口尺寸和类型 | 入口和出口端口类型:SAE、NPTF、MS33649<br>入口和出口端口尺寸:1/4、1/2、3/4(仅限 NPTF 和 SAE) |
| 流通能力 | 1/4 主阀:Cv = 0.80 <br>3/8 主阀:Cv = 2.0 |
| 负载类型 | 气室 |
| 重量 | 8.0lbs/3.6kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |