TESCOM™ 44-4600 单级减压阀
Specifications
| 额定压力 | 入口压力范围:大气压至 27.6bar/400psig <br>出口压力范围:50mm Hg 绝对压力 - 1.0bar/15psig |
| 材质 | 阀体和膜片:316 不锈钢 <br>阀座:Teflon®<br>弹簧(主阀):Elgiloy®<br>弹簧(偏置):316 不锈钢<br>其他部件:316 不锈钢 |
| 工作温度 | -40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.24 |
| 重量(不带压力表) | 1.2kg/2.75lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |