TESCOM™ 44-4700 系列工业背压气体调压器

44-4700 系列是一种非常灵敏的高纯度背压调压器,适用于低压和真空压力控制中的特种、易燃和工业气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和防泄漏。非常适合用于分析系统、采样系统和试验工厂。

Specifications

最大入口压力50mm Hg 绝对值 - 15psig [1bar]<br>50mm Hg 绝对值 - 50psig [3.4bar]<br>50mm Hg 绝对值 - 100psig [6.9bar]<br>50mm Hg 绝对值 - 150psig [10.3bar]<br>
材质阀体和膜片:316 不锈钢<br>阀盖:无电镀镍铜<br>阀座:Teflon®<br>弹簧主阀和偏差:316 不锈钢
其他部件316 不锈钢
环境工作温度-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端口尺寸和类型1/4、3/8<br>SAE、NPTF、MS33649、HPIC
流通能力Cv = 0.04、0.30 可选:
负载类型弹簧
重量1.2kg/2.75lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。