TESCOM™ 44-5200 系列控制调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 400 和 3500psig/27.6 和 241bar |
| 出口压力范围 | 1-25、1-50、2-100、2-250、5-500、5-600psig<br> 0.07-1.7、0.07-3.4、0.14-6.9、0.14-17.2、0.35-34.5、0.35-41.4bar |
| 材料 | 阀体、活塞:316 不锈钢或黄铜<br>阀帽:300 系列不锈钢或黄铜<br>阀座:Vespel®<br>O 形圈:Viton®<br>过滤器(40 微米):316 不锈钢 |
| 其他部件 | 300 系列不锈钢和黄铜 |
| 工作温度 | -15°F 至 200°F/-26°C 至 93°C<br>对于 -40°F 至 400°F/-40°C 至 204°C 的扩展温度范围,请咨询 TESCOM。 |
| 端口尺寸和类型 | 1/4 NPTF |
| 流通能力 | Cv = 0.06、0.15 |
| 负载类型 | 气室、空气 |
| 重量(不带压力表) | 0.9kg/2lb |
| 其他信息 | 如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |