TESCOM™ 44-7400 CNG 减压阀
Specifications
| 最大入口压力 | 不锈钢:414bar/6000psig<br> 黄铜:310bar/4500psig |
| 出口压力范围 | 不锈钢:345bar/5000psig<br> 黄铜:276bar/4000psig |
| 材质 | 阀体:303 不锈钢、316 不锈钢或黄铜 <br>主阀座:CTFE、Vespel®<br>后盖:300 系列不锈钢<br>支承环:PTFE<br>垫圈:CTFE |
| O 型圈 | 丁腈橡胶 90、丁腈橡胶、Viton®、氨基甲酸酯、Kalrez®、乙烯丙烯 |
| 其他部件 | 17-4 型、300 系列不锈钢、17-7、Teflon®、黄铜 |
| 环境工作温度 | -17°C 至 74°C/0°F 至 165°F |
| 端孔尺寸和类型 | 入口和出口端孔类型:SAE、NPTF、MS33649 <br>入口和出口端孔尺寸:1/2、3/4 |
| 流通能力 | Cv = 0.8、2.0 |
| 负载类型 | 弹簧 |
| 重量 | 6.2kg/14lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |