TESCOM™ 50-2200 液压减压阀

50-2200 系列减压阀专为高压液压应用设计,使用寿命更长。适合井口控制盘、海底阀门执行器、化学剂注入和液压动力元件 (HPU)。

Specifications

额定压力最大入口压力:1034、1379bar/15,000、20,000psig<br>最大出口压力:20.7-1034bar/300-15,000psig、20.7-1379bar/300-20,000psig
阀体材质316 不锈钢、Nitronic 60
阀座、主阀、排放口材质17-4 不锈钢
O 型圈丁腈橡胶、Viton®
支承环三氟氯乙烯 (CTFE)
其他部件300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60
工作温度-26°C 至 74°C/-15°F 至 165°F
端孔尺寸和类型1/4 NPTF
流通能力Cv = 0.06、0.12
负载类型弹簧
重量(近似值)9.1kg/20lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。