TESCOM™ 50-4000 系列液压动力装置海底井口调压器
Specifications
| 最大入口压力 | 10000、20000 psig / 690、1379 bar |
| 出口压力范围 | 7100-15000 psig / 489-1034 bar<br>5500-15000 psig / 380-1034 bar<br>3000-10000 psig / 207-690 bar<br>3000-6000 psig / 207-414 bar<br>3000-4000 psig / 207-276 bar<br>1100-6000 psig / 76-414 bar<br>1100-4000 psig / 76-276 bar<br>1100-2500 psig / 76-172 bar |
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 阀座材料 | 主阀、排放:17-4 不锈钢、Vespel® |
| O 形圈 | 丁腈橡胶、Viton®, EP |
| 支承环 | 三氟氯乙烯 (CTFE) |
| 其他部件 | 316 系列不锈钢、17-4 不锈钢 |
| 50-4000 接口尺寸和类型 | 3/8"、1/2"、9/16"<br>1/4" BSPP、1/4" NPTF、1/4" NPTF(高压)、1/4" NPTF(中压) |
| 50-4100、50-4200 接口尺寸和类型 | 3/8"、9/16"<br>1/4" NPTF(高压)、1/4" NPTF(中压) |
| 工作温度 | -15°F 至 165°F [-26°C 至 74°C] |
| 流通能力 | Cv = 0.12(控制调压器)<br>Cv = 1.9(集成旁通)<br> |
| 重量(近似值) | 50-4000: 15 lbs / 6.8 kg<br>50-4100: 20 lbs / 9.1 kg<br>50-4200: 20 lbs / 9.1 kg<br> |
| 其他信息 | 要获得为客户定制的型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |