TESCOM™ 54-2300 背压减压阀

54-2300 系列背压液压减压阀可调节 5-50GPM 的流量,提供空气负载版本以便与 ER5000 电动气动控制器一起使用。非常适合用于液压检测台和过程控制。

Specifications

最大入口压力  弹簧和气室负载:345bar/5000psig<br>  气动:690bar/10,000psig
控制压力范围69.0、103、172、241、345 和 690bar/1000、1500、2500、3500、5000 和 10,000psig
材质阀体:303 或 316 不锈钢 <br>阀座、提升阀和传感器:17-4 PH 不锈钢<br>O 型圈:丁腈橡胶、Viton®、乙烯丙烯或聚氨酯<br>支承环:PTFE
阀帽(仅限弹簧负载),其他部件303 不锈钢
工作温度(介质)-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F(工作温度范围取决于 O 型圈的材质。)
端孔尺寸和类型1/2、3/4<br>SAE、NPTF<br>1<br>法兰式
流通能力Cv = 1.6
负载类型弹簧、气室、空气
重量弹簧和气室负载:6.8kg/15lb<br>气动:13.6kg/30lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。