TESCOM™ 54-2700 系列液压背压调压器

54-2700 系列大流量背压调压器。 软阀座适合液压或气动应用。 可选用空气负载,以便与 ER5000 电子气动控制器一起使用。 适用于过程控制、高流量泵排放控制和液压检测台。

Specifications

最大入口压力空气负载:500 psig / 34.5 bar<br>气室负载:5500 psig / 379 bar<br>弹簧负载:500 psig / 34.5 bar<br>
材料阀体:303 和 316 不锈钢<br>阀座:玻璃纤维聚醚醚酮、Vespel® SPI<br>O 型圈:丁腈橡胶、Viton®、乙烯<br>丙烯<br>支承环:Teflon®<br>
其他部件303 不锈钢
工作温度-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
接口尺寸和类型1"<br>SAE、NPTF、MS33649
流通能力Cv = 5.0
负载类型空气、气室、弹簧
重量30 lbs / 13.6 kg
其他信息欲获得定制化改型或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。