TESCOM™ 54-3500 双级背压减压阀
Specifications
| 最大控制入口压力 | 690bar/10,000psig |
| 材质 | 阀体:316L 不锈钢<br>阀帽:300 系列不锈钢<br>阀座:CTFE、Vespel® SP-1、PEEK、17-4 硬化 <br>不锈钢<br>其他部件:300 系列不锈钢<br> |
| 工作温度 | -26°C 至 60°C/-15°F 至 140°F |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4、3/8<br>NPTF 和中压 |
| 流通能力 | Cv = 0.08 |
| 负载类型 | 空气、气室、弹簧 |
| 重量 | 2.7kg/6lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |