Specifications
| 压力额定值 | 最大入口压力:15,000 psig / 1034 bar<br>最大出口压力:200-15,000 psig / 13.8-1034 bar<br>(不可调弹簧偏置压力:175-200 psig / 12-13.8 bar) |
| 材料 | 阀体:17-4 不锈钢 <br>阀痤、主阀:Vespel® SP1<br>O 形圈:丁腈橡胶<br>支撑环:CTFE<br>其他部件:300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60 |
| 工作温度 | -15°F 至 165°F / -26°C 至 74°C <br>² 对于 -40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C 的扩展温度范围,请咨询 TESCOM。 |
| 接口尺寸和类型 | 入口和出口接口类型:中压<br>入口和出口接口尺寸:9/16" |
| 流通能力 | Cv = 0.06 |
| 重量(近似值) | 13 lb / 5.9 kg |
| 其他信息 | 如要获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |