TESCOM™ 64-2600 系列电解抛光减压阀

64-2600 系列经济型高纯度减压型调压器采用不锈钢制造,具有 10 Ra 的表面光洁度并经过了电子级清洁。进口压力为 600 或 3500psig/41.4 或 241bar,出口压力可达 250psig /17.2bar。非常适合用于 1/4" 使用点、气柜、半导体制造、阀箱和研究实验室。

Specifications

额定压力最大进口压力:600 或 3500psig/41.4 或 241bar <br>出口压力范围:0-30、0-60、0-100、0-150 和 250psig/0-2.1、0-4.1、0-6.9、0-10.3 和 17.2bar
材料阀体:经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢 <br>阀膜:316L 不锈钢或 Hastelloy®<br>弹簧:316 不锈钢或 Elgiloy®
阀座PCTFE 或 Teflon®(仅 3500psig/241bar 型号提供 Vespel® 选件)
阀杆、阀座限位器、阀导向器316 不锈钢或 Hastelloy®
工作温度PTCFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C<br>Teflon® 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C<br>Vespel® 阀座:-40°F 至 350°F/-40°C 至 177°C
端口尺寸和类型1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>外螺纹旋转、内螺纹旋转<br>1/4 管接头
流通能力Cv = 0.06(3500psig/241bar 型号)<br>Cv = 0.15(600psig/41.4bar 型号)
重量(不带压力表)0.9kg/2.0lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。