TESCOM™ 64-2800 减压阀
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:69.0 或 241bar/1000 或 3500psig<br>出口压力范围:2.1、4.1、6.9、10.3bar/30、60、100、150psig |
| 材质 | 阀体:经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢 <br>阀座:PCTFE 膜片、阀杆、弹簧:316 不锈钢、Hastelloy® |
| 工作温度 | PCTFE:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F<br>Vespel®:-40°C 至 176°C/-40°F 至 350°F |
| 端孔尺寸和类型 | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4、1/2<br>外螺纹旋转、内螺纹旋转<br>1/4 管接头 |
| 流通能力 | 241bar/3500psig 型号:Cv = 0.06<br>69.0bar/1000psig 型号:Cv = 0.15 |
| 重量(不带压力表) | 0.9kg/2lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |