TESCOM™ 64-3400 系列双级调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大进口压力:3500psig/241bar <br>出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar |
| 阀体材质 | 经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢 |
| 膜片 | 316L 不锈钢 |
| 阀座 | 聚三氟氯乙烯 (PCTFE) 或 Teflon® PFA |
| 阀弹簧 | 316 不锈钢 |
| 阀杆和其他部件 | 316 不锈钢(可选 Hastelloy®) |
| 工作温度 | Teflon® PFA 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C<br>PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C<br> |
| 端口尺寸和类型 | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4、1/2<br>外螺纹旋转、固定外螺纹、内螺纹旋转<br>1/4 管接头 |
| 流通能力 | 请参阅部件号选择器 |
| 重量 | 3.0 lb/1.4kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |