TESCOM™ 64-3600 系列高灵敏度调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大进口压力:600 或 3500psig/41.4 或 241bar <br>出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar |
| 阀体材质 | 经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢 |
| 膜片 | Hastelloy® |
| 阀座 | PCTFE、PTFE PFA® 或 Vespel® |
| 阀杆和阀弹簧 | 316 不锈钢 |
| 其他部件 | 316 不锈钢或 Hastelloy® |
| 工作温度 | Teflon® PFA 阀座:-40 至 160°F/-40 至 71°C<br>Vespel® 阀座:-40 至 350°F/-40 至 177°C<br>PCTFE 阀座:-40 至 140°F/-40 至 60°C<br> |
| 端口尺寸和类型 | 1/4、1/2 <br>外螺纹旋转、内螺纹旋转、外螺纹固定、HPIC <br> 1/4 管接头 |
| 流通能力 | Cv = 0.15 或 0.06 |
| 重量 | 0.9kg/2lb |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |