TESCOM™ 64-5400 系列电解抛光调压器

64-5400 系列高纯度减压型调压器由经电解抛光的 316 不锈钢制造,具备 10Ra 的表面光洁度,并采用 Hastelloy® 阀膜设计。64-5400 系列提供 Cv=1.0 的高流通能力,入口压力为 600psig/41.4bar,出口压力可达 150psig/10.3bar。非常适用于大宗特种气体系统 (BSGS)、1/2" 使用点、二次配以及气瓶柜。

Specifications

额定压力最大进口压力:600psig/41.4bar <br>出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar
阀体材质经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
膜片Hastelloy®
阀座聚三氟氯乙烯 (PCTFE) 或 Teflon® PFA
阀座固定器Nitronic 60 不锈钢
阀杆、密封和其他部件316 不锈钢
工作温度Teflon® PFA 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C<br>PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C<br>
端口尺寸和类型3/8 管接头<br>1/2 管接头<br>1/2 外螺纹旋转<br>1/2 内螺纹旋转<br>3/8 压缩接头<br>1/2 压缩接头
流通能力Cv = 1.0
负载类型手动
重量(不带压力表)1.6kg/3.5lb
其他信息如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。