TESCOM™ 74-2400 系列无弹簧无螺纹调压器
Specifications
| 额定压力 | 最大入口压力:41.4 或 241bar(600 或 3500psig)<br>出口压力范围:2.1、4.1 或 6.9bar(30、60、100psig) |
| 材质 | 阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢<br>膜片:316L 不锈钢<br>阀座:PCTFE(241bar (3500psig) 型号可选 Vespel®)<br>阀杆、后阀座:316 不锈钢 |
| 工作温度 | PCTFE 阀座:-40°C 至 60°C(-40°F 至 140°F)<br>Vespel® 阀座:-40°C 至 177°C(-40°F 至 350°F) |
| 端孔大小和类型 | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>外螺纹旋转、内螺纹旋转<br>1/4 管接头 |
| 流通能力 | Cv = 0.06(241bar (3500psig) 型号)<br>Cv = 0.15(41.4bar (600psig) 型号) |
| 重量(不带压力计) | 2.0kg/0.9kg |
| 其他信息 | 如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。 |